- Produkte
- Mobile Automation
- Software für Steuerungen
Software für Steuerungen
- Kostensparende Ergänzung für die Erstellung von Steuerungsapplikationen
- Standardisierte Software für die gesamte ifm Steuerungsfamilie
- Intuitive, benutzerfreundliche Bedienung
Software für Mobilsteuerungen: Standardisiert, effizient, intuitiv
Mit den Programmierwerkzeugen nach IEC 61131-3 Standard bietet ifm eine durchgängige Softwarelösung für die Entwicklung von Steuerungssystemen in mobilen Arbeitsmaschinen. Die Engineering-Software ermöglicht eine schnelle Projektumsetzung und -verwaltung – von der Programmierung über die Parametrierung bis zur grafischen Visualisierung.
Ein zentrales Element ist das einfache einloggen in das laufende System in Echtzeit. So lässt sich das erstellte Programm auf dem Zielsystem entwickeln und debuggen – ganz ohne komplexe Toolchain.
Die Verbindung zum Gerät erfolgt über eine genormte serielle Schnittstelle, Ethernet oder ein CAN-PC-Interface. Die Software unterstützt:
- das Einstellen aller relevanten Kommunikationsparameter
- die Programmierung des Gerätes gemäß Norm IEC 61131-3
- die Diagnose und Visualisierung der verfügbaren Prozessdaten
Dank der standardisierten Software für die gesamte ecomatmobile Familie ist ein durchgängiges Engineering über verschiedene Steuerungsplattformen hinweg möglich. Das reduziert den Schulungsaufwand und erhöht die Wiederverwendbarkeit von Projekten.
Vorteile im Überblick:
- Intuitive und benutzerfreundliche Oberfläche für einfache Bedienung
- Kostensparende Ergänzung für die Erstellung mobiler Steuerungsapplikationen
- Einsetzbar über alle Mobilsteuerungen und HMIs von ifm hinweg – für maximale Flexibilität
Sie möchten wissen, welche Steuerungen die ideale Basis für Ihre Softwarelösungen bieten?
Auf unserer Übersichtsseite finden Sie alle Informationen zu den passenden Steuerungskomponenten von ifm – inklusive technischer Details und Einsatzmöglichkeiten für mobile Maschinen.