• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Mobile Automation
  3. E/A-Module

E/A-Module

  • Dezentraler Anschluss von Sensoren und Aktuatoren
  • Multifunktionale konfigurierbare Ein- und Ausgangskanäle
  • Leistungsfähige CAN-Schnittstelle für vielfältige Kommunikationsaufgaben
  • Module mit M12-, DEUTSCH- oder Zentralsteckverbindungen
  • E1-Typgenehmigung durch das Kraftfahrt-Bundesamt

E/A-Module von ifm – robuste Flexibilität für mobile Automatisierung

Nahtlose Integration für optimale Steuerung 

E/A-Module (Eingabe-/Ausgabemodule) sind zentrale Komponenten für mobile Arbeitsmaschinen in der Automatisierung. Sie sammeln dezentral Sensorsignale ein und verbinden Aktuatoren mit der Steuerung. Dabei gewährleisten sie eine präzise Verarbeitung und Ausgabe digitaler, analoger und frequenzbasierter Signale – auch unter extremen Umweltbedingungen. Ihre robuste Bauweise, die hohe Schutzart (bis IP67), Schock- und Vibrationsfestigkeit sowie die starke EMV-Beständigkeit machen sie zur ersten Wahl für anspruchsvolle Einsätze in der Mobiltechnik.  

Ihre Vorteile auf einen Blick: 

  • Präzise Verarbeitung von binären, analogen und Frequenzsignalen 
  • Zuverlässige Ansteuerung von Aktuatoren – z. B. Proportionalventile 
  • Robuste CAN-Schnittstelle für nahtlose Systemintegration 
  • Vielfältige Varianten für Feldeinsatz, Schaltschränke oder Bedienkonsolen 
  • Kompakte Bauformen für flexible und platzsparende Montage 

Weitere technische Details und spannende Applikationen zu den E/A-Modulen von ifm finden Sie hier. 

Funktionsweise der E/A-Module 

Die intelligente Architektur ermöglicht eine einfache Integration der Module in bestehende Steuerungssysteme. Die zuverlässige CAN-Schnittstelle ermöglicht eine effiziente Datenübertragung sowie die Parametrierung direkt über das Steuerungssystem – ideal für dezentrale Systemarchitekturen mit hoher Dynamik. Die Ausgänge lassen sich flexibel als digitale oder PWM-Ausgänge konfigurieren, je nach Anwendung. Ebenso sind die Ausgänge an Ihre Applikation anpassbar. 

Einsatzbereiche der ifm E/A-Module 

Ob in rauer Bauumgebung, auf dem nassen Feld oder im turbulenten innerstädtischen Verkehr – mit unseren Komponenten behalten Sie stets die volle Kontrolle. Typische Einsatzbereiche sind: 

  • Baumaschinen 
  • Landwirtschaftliche Fahrzeuge 
  • Kommunalfahrzeuge 
  • Logistik- und Transportsysteme 

Systemlösungen mit ifm – alles aus einer Hand 

In Kombination mit den Steuerungen von ifm (beispielsweise der Serie ecomatController) und den ecomatDisplays entsteht mit den E/A-Module ein durchgängiges Automatisierungssystem. Sensoren, Steuerungen, Displays und mobile IoT-Gateways greifen perfekt ineinander - für maximale Effizienz vom Signal bis zur Cloud. 

Mit dem modularen Systemkonzept von ifm sind Sie für jede Automatisierungsaufgabe bestens gerüstet – sicher, leistungsstark und zukunftsfähig. 

Flexibilität für jede Anwendung 

Das Produktsortiment umfasst Module mit digitalen, analogen und Frequenzeingängen sowie digitalen oder PWM-Ausgängen. Varianten für den Feldeinsatz sind ideal für raue Umgebungen, während Modelle für Bedienkonsolen und Schaltschränke die einfache und kosteneffiziente Integration ermöglichen. 

Die passende I/O-Lösung noch nicht gefunden? 
Unsere Expert*innen beraten Sie gerne bei der Auswahl des optimalen Moduls für Ihre mobile Anwendung.