• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Mobile Automation
  3. Steuerungen

Steuerungen

  • Eingänge für Analog-, Digital-, Diagnose- und Impulssignale
  • Digital-, PWM- oder stromgeregelte Ausgänge
  • Frei programmierbar nach IEC 61131-3 mit CODESYS
  • Leistungsfähige CAN-Schnittstelle für vielfältige Kommunikationsaufgaben
  • E1-Typgenehmigung durch das Kraftfahrt-Bundesamt

Mobilsteuerungen von ifm – leistungsstark und robust

Die ifm-Steuerungen der Reihe ecomatmobile sind hochperformante Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS), die speziell für mobile Arbeitsmaschinen und Fahrzeuge entwickelt wurden. Dank TÜV-Zertifizierung und robuster Bauweise sind viele der Steuerungen ideal für sicherheitsrelevante Aufgaben und anspruchsvolle Einsatzbedingungen geeignet. Sie bieten präzise Signalverarbeitung, multifunktionale Ein- und Ausgänge und höchste Zuverlässigkeit, selbst unter extremen Bedingungen.

Alle Controller erfüllen die anspruchsvollen Anforderungen an mobile Arbeitsmaschinen und überzeugen durch:

  • Vibrationsresistenz
  • außergewöhnliche Schockbeständigkeit
  • einen weiten Einsatztemperaturbereich von -40 bis 85 Grad
  • die bewährte Qualität des Systemanbieters ifm

Weitere Details und spannende Applikationsbeispiele zu den ecomatControllern finden Sie hier.

Funktionsweise der ifm-Steuerungen

Mit blitzschneller Signalverarbeitung und flexiblen Kommunikationsschnittstellen, wie CAN und Ethernet bringen unsere Steuerungen Ihre Anwendungen auf ein neues Level. Ob Modbus, CANopen oder SAE J1939 -  diverse Protokolle sind vorbereitet und sofort nutzbar. Ihre EMV-Beständigkeit und die E1-Typgenehmigung machen sie zur perfekten Wahl für mobile Maschinen. Programme für die kundenspezifische Applikation nach IEC 61131-1 Standard werden in der CODESYS Entwicklungsumgebung schnell und effizient realisiert.

Branchen und Sektoren

Diese Steuerungen kommen in Automatisierungsprojekten in Branchen wie der Bauindustrie, Landwirtschaft, Kommunaltechnik und Logistik zum Einsatz. Ob in Baumaschinen, Traktoren oder fahrerlosen Transportsystemen – sie sind die perfekte Lösung für anspruchsvolle Anwendungen.

Ganzheitliche Lösungen für Ihre Anwendungen

Mit den Steuerungen der Reihe ecomatmobile als Herzstück Ihrer Steuerungslösung entfalten ifm-Komponenten ihr volles Potenzial. In Kombination mit dem robusten HMI profitieren Sie von einer nahtlosen Integration, die intuitive Bedienung und präzise Steuerung gewährleistet. Ergänzt durch leistungsstarke Sensoren und mobile IoT-Hardware entsteht ein System, das vom Sensor bis zur Cloud perfekt abgestimmt ist.

Das ifm-Versprechen „1+1=3“: Unsere Produkte sind mit anderen Systemen kompatibel, erzielen jedoch im Zusammenspiel ihre optimale Leistung. In der Systemlösung entfalten ifm-Komponenten gemeinsam einen Mehrwert, der weit über die Summe ihrer Teile hinausgeht. Präzise Messdaten, flexible Steuerungen und intuitive Bedienung machen ifm zum Maßstab für Qualität, Software und Hardware.

Vertrauen Sie auf unsere jahrzehntelange Erfahrung im Mobilbereich und auf durchdachte Komplettlösungen, die Ihre Automatisierung effizient, robust und zukunftssicher gestalten. Mit ifm wählen Sie Innovation, Zuverlässigkeit und echten Mehrwert – aus einer Hand.

Die passende Steuerung nicht gefunden?

Unsere Experten helfen bei Auswahl Ihrer passenden Steuerung für Ihre Automatisierungsprojekte!