- Startseite
- Produkte
- Zubehör
- Zubehör für Rückmeldesysteme
Zubehör für Rückmeldesysteme
- Einfache Montage des Schaltnockens direkt auf der Welle des Schwenkantriebs
- Verschiedene Durchmesser und Bauhöhen zur Adaption an den jeweiligen Antrieb
- Komplette Montagesätze für Antriebe unterschiedlicher Hersteller
- Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
- Einfache Installation des Hubventilsensors an die gängigsten Ventiltypen
Zubehör für Rückmeldesysteme
Zubehör für Rückmeldesysteme
Ein Schaltnocken (auch Puck genannt) dient zur zuverlässigen Rückmeldung der Position von pneumatischen Schwenkantrieben oder Ventilplatten.
Der Puck wird direkt auf die Antriebswelle des Schwenkantriebs montiert. Er ist mit zwei um 90° versetzten Metallschrauben bestückt, die sich auf unterschiedlicher Höhe befinden. Ein induktiver Doppelsensor mit zwei übereinanderliegenden Sensorflächen erfasst entweder die obere oder die untere Metallschraube und erkennt damit die zwei Ventilstellungen "Auf" und "Zu". Das System ist berührungslos und arbeitet verschleißfrei und selbstreinigend. Es ist weitestgehend resistent gegen äußere Einflüsse und unempfindlich gegen mechanische Belastungen wie Vibration und Stoß.
Mit einem Montageadapter wird der Hubventilsensor an Ventile verschiedener Hersteller montiert.