You probably do not come from: Austria.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Produkte
  3. Netzteile
  4. 24 V DC-Netzteile
  5. 24 V DC-Netzteile

24 V DC-Netzteile

  • Besonders platzsparende Bauform
  • Geringe Aufheizung des Schaltschranks
  • Hohe Leistungsreserven
  • Sicheres Abschalten von Leistungsschutzschaltern bei Kurzschluss
  • Geringer Anlaufstrom

24 V DC-Netzteile


24 V DC-Netzteile

ifm-Netzteile für den Einbau in den Schaltschrank versorgen die angeschlossenen Steuerungen, Sensoren und Aktuatoren zuverlässig mit Strom. Sie verfügen über eine hohe Störsicherheit und ausreichende Leistungsreserven, um beispielsweise kurzzeitige Stromspitzen zuverlässig zu kompensieren.
Das kompakte Gehäuse benötigt wenig Platz im Schaltschrank. Durch den hohen Wirkungsgrad der Geräte werden Energiekosten gespart und die Abwärme im Schaltschrank wird reduziert.