1. Startseite
  2. Produkte
  3. Software
  4. Zustandsüberwachung und Energieverbrauchsanalyse

Zustandsüberwachung und Energieverbrauchsanalyse

Zustandsüberwachung und Energieverbrauchsanalyse

SmartObserver ist eine Software zur Online-Visualisierung von Messwerten zum Zweck der Zustandsüberwachung von Maschinen und Anlagen oder zur Analyse des Energieverbrauchs.
Die Software zeigt live die aktuellen Prozesswerte sowie deren Werteverlauf – wahlweise tabellarisch oder grafisch mit Meldegrenzen. Zur Umsetzung einer Alarm-Eskalations-Strategie lassen sich Alarme für präventive Wartungsaufgaben einstellen. 
In einer Cockpit-Anzeige hat der Anwender komfortabel alle Daten im Blick. Die aktuellen Prozesswerte können beispielsweise als Balken-, Tachometer- oder Trendanzeige visualisiert werden. Auch eine Analyse durch Korrelation mehrerer Prozesswerte ist möglich.
Der SmartObserver kann wahlweise in einem Webserver implementiert oder alternativ in einer Maschine installiert werden.
Die Software trägt wesentlich zur Optimierung und Reduzierung des Energieverbrauchs, zur Verbesserung der Organisation für präventive Wartung, Instandhaltung und Service und somit zur Kostenreduzierung im kompletten Fertigungsprozess bei.

2