- Startseite
- Produkte
- IIoT Software
- Parametriersoftware
Parametriersoftware
- Schnelle Inbetriebnahme von Sensoren
- Komfortable Einstellung von Parametern
- Intuitive, benutzerfreundliche Bedienung
Parametriersoftware
Parametriersoftware
Das Portfolio der ifm Parametriersoftware erstreckt sich über ein breites Anwendungsfeld. Dazu gehören zum einen Lösungen für die Parametrierung und Inbetriebnahme von IO-Link Devices, von 1D/2D-Codelesern, 3D-Kameras und RFID-Lese-/Schreibköpfen.
Zum anderen ist die übersichtliche Online- und Offline-Parametrierung aller IO-Link Geräte mit nur einem Softwaretool, sowohl mit dem LR DEVICE als auch mit dem Nachfolgeprodukt moneo configure, möglich.
Beide Produkte vereinfachen die einheitliche Parametrierung sämtlicher Sensoren und Aktuatoren mit IO-Link-Schnittstelle und eine Parametrierung von ifm IO-Link Mastern.
Die Visualisierung der Prozessdaten hilft bei der Einrichtung und Diagnose. Intelligente Funktionen wie der direkte Zugriff auf die IODD-Datenbank des IODD-Finders erhöhen die Stabilität der Prozesse bei der Inbetriebnahme und beim Austausch von IO-Link-Devices in der Fertigung.