1. Startseite
  2. Produkte
  3. Verbindungstechnik
  4. Einsatz in Schweißbereichen
  5. Y-Verbindungskabel

Y-Verbindungskabel für den Einsatz in Schweißbereichen

  • Schweißperlenabweisendes PUR-Kabel mit Schleppketteneignung
  • Mutter mit schweißperlenabweisender Spezialbeschichtung
  • Zuverlässiger Schutz des O-Rings vor Zerstörung durch mechanischen Festanschlag
  • Rüttelsicherung mit Sägezahnkontur sichert Mutter gegen Schock und Vibration
  • LEDs bei starker Lichteinstrahlung gut sichtbar


Y-Verbindungskabel

Y-Verbindungskabel verfügen über einen Stecker und zwei Buchsen. Sie werden zum Anschluss von Sensoren an Zentralverteiler und Module verwendet.
Anschlüsse von Sensoren und Verteilern sind selbst bei werkzeugloser Montage dauerhaft und zuverlässig abgedichtet. Der integrierte Festanschlag schützt den O-Ring vor Zerstörung durch zu festes Anziehen der Überwurfmutter. Dank der Rüttelsicherung sind die Verbindungen auch in rauer Industrieumgebung schock- und vibrationsfest. Bei bestimmten Varianten sind im Griffkörper LEDs für Schaltzustand und Betrieb integriert, die selbst bei starker Lichteinstrahlung gut sichtbar sind.
Y-Verbindungskabel der Baureihe ecolink EVW für den Einsatz im Schweißbereich verfügen über ein spezielles PUR-Kabel. Die Antihaftbeschichtung der Überwurfmutter lässt Schweißspritzer abperlen und ermöglicht eine leichte und schnelle Reinigung.