1. Startseite
  2. Produkte
  3. Verbindungstechnik
  4. Einsatz in Schweißbereichen
  5. Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusskabel mit Stecker für den Einsatz in Schweißbereichen

  • Schweißperlenabweisendes PUR-Kabel mit Schleppketteneignung
  • Mutter mit schweißperlenabweisender Spezialbeschichtung
  • Zuverlässiger Schutz des O-Rings vor Zerstörung durch mechanischen Festanschlag
  • Rüttelsicherung mit Sägezahnkontur sichert Mutter gegen Schock und Vibration
  • LEDs bei starker Lichteinstrahlung gut sichtbar


Kabelstecker

Kabelstecker werden hauptsächlich zum Anschluss von Sensoren und Aktuatoren mit Anschlussklemmen an Zentralverteiler oder Module in der Automatisierungstechnik verwendet.
Anschlüsse von Verteilern und Modulen sind selbst bei werkzeugloser Montage dauerhaft und zuverlässig abgedichtet. Sie haben einen hohen Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit und eine hohe Materialbeständigkeit gegenüber aggressiven Flüssigkeiten.
Kabelstecker der Baureihe ecolink EVW für den Einsatz im Schweißbereich verfügen über ein spezielles PUR-Kabel.
Die Antihaftbeschichtung des Außengewindes lässt Schweißspritzer abperlen und ermöglicht eine leichte und schnelle Reinigung.