You probably do not come from: Austria.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Produkte
  3. Verbindungstechnik
  4. Einsatz in Schweißbereichen

Einsatz in Schweißbereichen

Einsatz in Schweißbereichen

Das ifm-Produktsortiment der Serie ecolink umfasst Kabeldosen, Kabelstecker und Verbindungskabel in den Bauformen M8 und M12. 
Anschlüsse von Sensoren, Aktuatoren und Verteilern sind selbst bei werkzeugloser Montage dauerhaft und zuverlässig abgedichtet. Der integrierte Festanschlag schützt den O-Ring vor Zerstörung durch zu festes Anziehen der Überwurfmutter. Dank der Rüttelsicherung sind die Verbindungen auch in rauer Industrieumgebung schock- und vibrationsfest. Bei bestimmten Varianten sind im Griffkörper LEDs für Schaltzustand und Betrieb integriert, die selbst bei starker Lichteinstrahlung gut sichtbar sind.
Produkte der Baureihe ecolink EVW für den Einsatz im Schweißbereich verfügen über ein spezielles PUR-Kabel. 
Die Antihaftbeschichtung der Überwurfmutter lässt Schweißspritzer abperlen und ermöglicht eine leichte und schnelle Reinigung.