- Startseite
- Produkte
- Verbindungstechnik
- Einsatz in Werkzeugmaschinen, Kühl- und Schmiermitteln
Einsatz in Werkzeugmaschinen, Kühl- und Schmiermitteln
- Zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
- Zuverlässiger Schutz des O-Rings vor Zerstörung durch mechanischen Festanschlag
- Rüttelsicherung mit Sägezahnkontur sichert Mutter gegen Schock und Vibration
- LEDs auch bei starker Lichteinstrahlung gut sichtbar
- Hohe Materialbeständigkeit gegenüber Ölen und Schmiermitteln
Einsatz in Werkzeugmaschinen, Kühl- und Schmiermitteln
Einsatz in Werkzeugmaschinen, Kühl- und Schmiermitteln
Das ifm-Produktsortiment der Serie ecolink umfasst Kabeldosen, Kabelstecker, Verbindungskabel und Zentralverteiler in den Bauformen M8 und M12.
Anschlüsse von Sensoren, Aktuatoren und Verteilern sind selbst bei werkzeugloser Montage dauerhaft und zuverlässig abgedichtet. Der integrierte Festanschlag schützt den O-Ring vor Zerstörung durch zu festes Anziehen der Überwurfmutter. Dank der Rüttelsicherung sind die Verbindungen auch in rauer Industrieumgebung schock- und vibrationsfest. Bei bestimmten Varianten sind im Griffkörper LEDs für Schaltzustand und Betrieb integriert, die selbst bei starker Lichteinstrahlung gut sichtbar sind.
Produkte der Baureihe ecolink EVC sind resistent gegen Öle und Schmiermittel und daher besonders für den Einsatz in Werkzeugmaschinen und der metallverarbeitenden Industrie geeignet.