You probably do not come from: Austria.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Produkte
  3. Verbindungstechnik
  4. Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation
  5. Anschlusskabel mit Buchse

Anschlusskabel mit Buchse für industrielle Anwendungen / Fabrikautomation

  • Verbindungstechnik entspricht der M12- und M8-Norm (EN 61076)
  • Zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
  • Zuverlässiger Schutz des O-Rings vor Zerstörung durch mechanischen Festanschlag
  • Rüttelsicherung mit Sägezahnkontur sichert Mutter gegen Schock und Vibration
  • LEDs auch bei starker Lichteinstrahlung gut sichtbar

Anschlusskabel mit Buchse für industrielle Anwendungen / Fabrikautomation

Kabeldosen

Kabeldosen werden hauptsächlich zum Anschluss von Sensoren und Aktuatoren mit Steckverbindung an Verteilerkästen in der Automatisierungstechnik verwendet.
Anschlüsse von Sensoren und Aktuatoren sind selbst bei werkzeugloser Montage dauerhaft und zuverlässig abgedichtet. Der integrierte Festanschlag schützt den O-Ring vor Zerstörung durch zu festes Anziehen der Überwurfmutter. Dank der Rüttelsicherung sind die Verbindungen auch in rauer Industrieumgebung schock- und vibrationsfest. Bei bestimmten Varianten sind im Griffkörper LEDs für Schaltzustand und Betrieb integriert, die selbst bei starker Lichteinstrahlung gut sichtbar sind.