You probably do not come from: Austria.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Produkte
  3. Verbindungstechnik
  4. Gesamtprogramm
  5. Anschlusskabel mit Buchse

Anschlusskabel mit Buchse

  • Verbindungstechnik entspricht der M12- und M8-Norm (EN 61076)
  • Zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
  • Zuverlässiger Schutz des O-Rings vor Zerstörung durch mechanischen Festanschlag
  • Rüttelsicherung mit Sägezahnkontur sichert Mutter gegen Schock und Vibration
  • LEDs auch bei starker Lichteinstrahlung gut sichtbar

Anschlusskabel mit Buchse


Anschlusskabel

Anschlusskabel werden hauptsächlich zum Anschluss von Sensoren und Aktuatoren mit Steckverbindung an Verteilerkästen in der Automatisierungstechnik verwendet.

Anschlüsse von Sensoren und Aktuatoren sind selbst bei werkzeugloser Montage dauerhaft und zuverlässig abgedichtet. Der integrierte Festanschlag schützt den O-Ring vor Zerstörung durch zu festes Anziehen der Überwurfmutter. Dank der Rüttelsicherung sind die Verbindungen auch in rauer Industrieumgebung schock- und vibrationsfest. Bei bestimmten Varianten sind im Griffkörper LEDs für Schaltzustand und Betrieb integriert, die selbst bei starker Lichteinstrahlung gut sichtbar sind.

Die Überwurfmutter aus hochwertigem Edelstahl und die Dichtung aus lebensmittelechtem Material

ermöglichen den Einsatz der Anschlusskabel der Baureihe ecolink EVT und EVF im Hygiene- und Nassbereich. Die Anschlusskabel sind resistent gegen häufige Hochdruckreinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln. Aufgrund des großen Temperaturbereiches und der Beständigkeit gegenüber schnellen Temperaturwechseln sind sie besonders geeignet für Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.