1. Startseite
  2. Produkte
  3. Systeme für mobile Arbeitsmaschinen
  4. Geräte zum Bedienen und Beobachten
  5. Dialoggeräte mit 12“ Displaygröße

Geräte zum Bedienen und Beobachten - Dialoggeräte mit 12“ Displaygröße

  • Gut lesbares TFT-Display
  • Hinterleuchtete Funktionstasten mit taktiler Rückmeldung
  • Mit USB-Interface und Schnittstelle für Analogkameras
  • Vier CAN-Schnittstellen mit CANopen- und SAE J1939-Protokoll
  • Frei programmierbar nach IEC 61131-3 mit CODESYS


Geräte zum Bedienen und Beobachten - Dialoggeräte mit 12“ Displaygröße

Bei den Dialoggeräten handelt es sich um hochauflösende programmierbare Farbdisplays mit kratzfester Glascheibe zur Steuerung, Parametrierung und Bedienung von mobilen Arbeitsmaschinen und Anlagen. Sie können in Kombination mit einer mobilen Steuerung oder als Stand-Alone-Lösung betrieben werden. Der in einigen Varianten verfügbare analoge Videoeingang kann zum Anschluss von mobiltauglichen Kameras genutzt werden, beispielsweise zur Rückraumüberwachung bei Kommunalfahrzeugen. 
Über die CAN-Schnittstellen werden die Daten und Gerätefunktionen zuverlässig übertragen. 
Die Displays verfügen über zahlreiche frei programmierbare, hinterleuchtete Funktionstasten. Einige Varianten sind zusätzlich mit einer Kreuzwippe, einem Potentiometer mit Druckfunktion oder einem Touchscreen ausgestattet.
Die Geräte haben eine erhöhte EMV-Festigkeit und besitzen eine E1-Typgenehmigung. 
Durch das rundherum geschlossene Gehäuse mit hoher Schutzart, die hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit und die Beständigkeit gegen Salznebel sind die Dialoggeräte für den Einsatz in Baumaschinen, landwirtschaftlichen Maschinen oder Kommunalfahrzeugen besonders geeignet. Das Einbauset ermöglicht die Montage des Displays in unterschiedlicher Ausrichtung in einen Schalttafelausschnitt.