1. Startseite
  2. Produkte
  3. Systeme für mobile Arbeitsmaschinen
  4. Geräte zum Bedienen und Beobachten
  5. Dialoggeräte bis 4,3“ Displaygröße

Geräte zum Bedienen und Beobachten - Dialoggeräte bis 4,3“ Displaygröße

  • Einfache und schnelle Montage
  • Visualisierung von Maschinenfunktionen
  • Leistungsfähige CAN-Schnittstelle für vielfältige Kommunikationsaufgaben
  • Frei programmierbar nach IEC 61131-3 mit CODESYS
  • e1-Typgenehmigung durch das Kraftfahrt-Bundesamt


Geräte zum Bedienen und Beobachten - Dialoggeräte bis 4,3“ Displaygröße

Bei den Dialoggeräten handelt es sich um programmierbare Grafikdisplays zur Steuerung, Parametrierung und Bedienung von mobilen Arbeitsmaschinen und Anlagen. Sie können in Kombination mit einer mobilen Steuerung oder als Stand-Alone-Lösung betrieben werden. 
Über die CAN-Schnittstellen werden die Daten und Gerätefunktionen zuverlässig übertragen. 
Die Displays verfügen über zahlreiche frei programmierbare, hinterleuchtete Funktionstasten. Einige Varianten sind zusätzlich mit einer Kreuzwippe ausgestattet.
Die Geräte haben eine erhöhte EMV-Festigkeit und besitzen eine E1-Typgenehmigung. Das Gehäuse mit hoher Schutzart ermöglicht die Ein- oder Aufbaumontage im Außen- oder Kabinenbereich von beispielsweise Baumaschinen, landwirtschaftlichen Maschinen oder Kommunalfahrzeugen. Das Einbauset ermöglicht die Montage des Displays in unterschiedlicher Ausrichtung in einen Schalttafelausschnitt. 
Die Displays sind in unterschiedlichen Größen verfügbar.