You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. Systeme für mobile Arbeitsmaschinen
  3. Geräte zum Bedienen und Beobachten

Geräte zum Bedienen und Beobachten

  • Robuste und leistungsstarke HMI zum Bedienen und Beobachten
  • Frei programmierbar und parametrierbar nach IEC 61131-3 mit CODESYS
  • Vibrations- und schockfeste Gehäuse mit hoher Schutzart
  • Geräte für die Auf- oder Einbaumontage
  • Leistungsfähige Schnittstellen für vielfältige Kommunikationsaufgaben

Geräte zum Bedienen und Beobachten

Bei den robusten HMI handelt es sich um programmierbare Grafikdisplays zur Steuerung, Parametrierung und Bedienung von mobilen Arbeitsmaschinen und Anlagen. Sie können in Kombination mit einer mobilen Steuerung oder als Stand-Alone-Lösung betrieben werden.

Der in einigen Varianten verfügbare analoge Videoeingang kann zum Anschluss von mobiltauglichen Kameras genutzt werden. Über die CAN-Schnittstellen werden die Daten und Gerätefunktionen zuverlässig übertragen.

Die Displays verfügen über zahlreiche frei programmierbare, hinterleuchtete Funktionstasten. Einige Varianten sind zusätzlich mit einer Kreuzwippe, einem Potentiometer mit Druckfunktion oder einem Touchscreen ausgestattet.

Die Geräte haben eine erhöhte EMV-Festigkeit und besitzen eine E1-Typgenehmigung. Das Gehäuse mit hoher Schutzart ermöglicht die Ein- oder Aufbaumontage im Außen- oder Kabinenbereich von beispielsweise Baumaschinen, landwirtschaftlichen Maschinen oder Kommunalfahrzeugen.

Die Displays sind in unterschiedlichen Größen verfügbar.

Das ecomat Panel ist als Bedieneinheit für den rauen Einsatz in Fahrerkabinen konzipiert. Bedientasten und Drehknopf mit integriertem 4-Wege-Taster und Push-Funktion lassen sich auch mit Handschuhen treffsicher bedienen. Ein in vier Teile segmentierter beleuchteter Ring um den Drehknopf herum und die Tastenbeleuchtung bieten dem Anwender eine schnelle visuelle Übersicht über eingestellte Funktionen. Alle LED-Beleuchtungselemente sind separat und farblich individuell einstellbar.