You probably do not come from: Austria.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Produkte
  3. Systeme für mobile Arbeitsmaschinen
  4. E/A-Module
  5. Geräte mit Zentralstecker

E/A-Module - Geräte mit Zentralstecker

  • Hohe Schutzart für die Anforderungen mobiler Arbeitsmaschinen
  • Multifunktionale konfigurierbare Ein- und Ausgangskanäle
  • Leistungsfähige CAN-Schnittstelle für vielfältige Kommunikationsaufgaben
  • Anschluss durch mobiltaugliche Verbindungstechnik
  • E1-Typgenehmigung durch das Kraftfahrt-Bundesamt

E/A-Module - Geräte mit Zentralstecker

E/A-Module - Module mit Schutzart IP 67 und Zentralstecker

Die dezentralen E/A-Module der Baureihe SmartModule verbinden binäre und analoge Sensoren und Aktuatoren mit der Mobilsteuerung. Sie dienen zur dezentralen Auswertung von Sensorsignalen und zur Ansteuerung von Aktuatoren und Ventilen, z. B. Proportionalventilen. Das ifm-Produktsortiment umfasst Module mit digitalen und analogen Eingängen kombiniert mit digitalen und PWM-Ausgängen. 
Der Anschluss erfolgt über bewährte, robuste Steckverbindungen. Die Module verfügen über eine hohe Schutzart, sind schock- und vibrationsfest und eignen sich besonders für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen, beispielsweise in Baumaschinen, landwirtschaftlichen Maschinen oder Kommunalfahrzeugen. 
Die LEDs zur Anzeige von Betrieb, Diagnose und Status sind dank hoher Leuchtstärke besonders gut zu erkennen. 
Die Ausgabe der Daten und die Parametrierung der Gerätefunktion erfolgen zuverlässig über eine CAN-Schnittstelle. 
Die Geräte haben eine erhöhte EMV-Festigkeit und besitzen eine E1-Typgenehmigung.