1. Startseite
  2. Produkte
  3. Systeme zur Zustandsüberwachung von Maschinen
  4. Systeme zur Wasserverbrauchsmessung
  5. Ultraschall-Durchflusssensoren

Systeme zur Wasserverbrauchsmessung - Ultraschall-Durchflusssensoren

  • Geeignet für Wasser, Öl und Glykol-Lösungen
  • Anwendbar für hohe Durchflussmengen
  • Messung auch von nicht leitfähigem Wasser möglich
  • Mit Schalt-, Analog- und Impulsausgang
  • Mit Durchflussmengen-, Gesamtmengen- und Temperaturanzeige


Ultraschall-Durchflusssensoren

Der Ultraschall-Durchflusssensor der Baureihe SU überwacht flüssige Medien wie Wasser, Glykol-Lösungen oder Industrieöle. Er erfasst die drei Prozessgrößen Durchflussmenge, Verbrauchsmenge und Medientemperatur.
Spitzenverbrauch, momentaner Verbrauch oder aufgelaufener Verbrauch lassen sich über eingestellte Schalt- oder Alarmwerte einfach per Tastendruck programmieren und abrufen.
Die Geräte verfügen über zwei Schaltausgänge, die als Schließer oder Öffner programmiert werden können. Ein Schaltausgang kann zur Ausgabe des Messwertes auch als skalierbarer Analogausgang konfiguriert werden. Zur Verbrauchsmengenüberwachung sendet der andere Ausgang Zählimpulse an die Steuerung.
Neben der reinen Durchflussüberwachung erfasst der SU auch die Temperatur des Mediums. Diese wird vor Ort angezeigt und zur Signalverarbeitung bereit gestellt. Dadurch eignet sich der Sensor besonders zur Überwachung von Kühlkreisläufen.