You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. Bildverarbeitung / Identifikation
  3. Optische Identifikation

Optische Identifikation

  • Alles in einem System
  • Umfangreiche Auswahl an Schnittstellen, integrierten Beleuchtungen und Objektiven
  • Kompaktes und robustes Gehäuse
  • Intuitive, benutzerfreundliche Bedienung

Optische Identifikation

Die Einsatzgebiete der Codeleser in der optischen Identifikation reichen von der Produktverfolgung, der Produktsteuerung bis hin zur Produktidentifikation.

Die Sensoren erkennen 1D- und 2D-Codes unabhängig von der Drehlage und der Position des Codes im Bildfeld des Sensors. Auch beschädigte oder verschmutzte Codes werden sicher identifiziert.

Dazu löst er Texterkennungsaufgaben durch Zeichenerkennung (OCR) beispielsweise zur Produktidentifikation anhand von Typenkennzeichen oder Seriennummern.

Je nach Variante werden unabhängig von Farbe, Beschaffenheit und Glanz durch den Einsatz verschiedener Bilder problemlos Codes und Texte auf verschiedensten Hintergründen erkannt werden.