Das RF-Identifikationssystem für 125 kHz dient zum berührungslosen Lesen und / oder Beschreiben von RFID-Transpondern (ID-Tags). Die kompakten Auswertesysteme beinhalten neben der Antenne auch die komplette Auswertung und die Schnittstelle zu AS-Interface. Somit können die Geräte direkt im AS-i Netzwerk betrieben werden. Die Daten werden in digital codierte Werte gewandelt und ohne zusätzlichen Programmieraufwand der AS-i Steuerungsebene zur Verfügung gestellt. Einsatzbereiche sind z. B. Materialflusssteuerung und -kontrolle in Fertigungslinien. Bis zu 31 Geräte können von einem AS-i Master gesteuert werden. Zur komfortablen Konfiguration des RFID-Systems kann die Systemlösungs-App von ifm eingesetzt werden. Es ist keine spezielle PC-Software erforderlich; ein Web-Browser ist ausreichend.
Der RFID Handheld Reader/Writer erlaubt es dem Anwender zudem, an der Anlage vor Ort RFID-Tags auszulesen und zu beschreiben. Der Anschluss an einen PC erfolgt über die USB-Schnittstelle. Die erforderliche Software ist im Lieferumfang enthalten.