You probably do not come from: Austria.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Produkte
  3. Identifikationssysteme
  4. RFID 125 kHz

RFID 125 kHz

RF-Identifikationssystem für 125 kHz

Das RF-Identifikationssystem für 125 kHz dient zum berührungslosen Lesen und / oder Beschreiben von RFID-Transpondern (ID-Tags). Die RFID-Auswerteeinheit steuert den Datenaustausch zu den RFID-Antennen bzw. zur Sensor-/Aktuator-Ebene, kommuniziert mit der übergeordneten Steuerungsebene und ermöglicht die Gerätekonfiguration über einen Web-Server. Die Auswerteeinheit überträgt die Daten an die SPS über PROFIBUS DP, PROFINET, Ethernet IP, Ethernet TCP/IP oder EtherCAT.

Das Produktsortiment umfasst Antennen für verschieden große Erfassungsbereiche sowie eine Vielzahl an unterschiedlichen ID-Tags.