1. Startseite
  2. Produkte
  3. Industrielle Kommunikation
  4. AS-Interface Verdrahtungstechnik
  5. Leitungsverlängerung, -abschluss und -test

AS-Interface Verdrahtungstechnik - Leitungsverlängerung, -abschluss und -test

  • Passiver Busabschluss zur Erhöhung der Leitungslänge
  • Leitungsverlängerung um weitere 100 m mittels Repeater
  • Gesamtlänge bis zu 600 m realisierbar
  • Anwendbar in jeder Netzwerk-Topologie
  • Schnelle, einfache Montage des Busabschlusses mit Flachkabel-Abgriff


Leitungsverlängerung, -abschluss und -test

AS-i Repeater dienen zur Leitungsverlängerung eines AS-i Netzwerkes um weitere 100 Meter. Die Anzahl der möglichen Teilnehmer bleibt unverändert. Jeder Repeater hat eine galvanische Trennung, die das Netzwerk in zwei Segmente aufteilt, von denen jedes separat mit Spannung versorgt werden kann.
Der AS-i Busabschluss wird genutzt, um etwaige Kommunikationsstörungen im Netzwerk zu verhindern.
Der AS-i Tuner ist ein Diagnosemodul, das zur Leitungsverlängerung bis 200 Meter ohne Verwendung von Repeatern eingesetzt werden kann. Er überwacht die Telegrammqualität und zeigt kritische Zustände über gut sichtbare LEDs an.
Der AS-i Tester ist ein Diagnosegerät, mit dem die Funktion eines AS-i Netzwerkes auch im laufenden Betrieb untersucht werden kann.