You probably do not come from: Austria.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Produkte
  3. Industrielle Kommunikation
  4. Feldbus-Komponenten
  5. IO-Link - Master für den Feldeinsatz in der Fabrikautomation

IO-Link - Master für den Feldeinsatz in der Fabrikautomation

  • Für den Anschluss von bis zu acht IO-Link-Devices
  • Zuverlässige Übertragung von Maschinendaten, Prozessparametern und Diagnosedaten an die Steuerung
  • Mit integrierter Feldbus-Schnittstelle
  • Großer Betriebstemperaturbereich und hohe Schutzart
  • Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung

IO-Link - Master für den Feldeinsatz in der Fabrikautomation


Master mit Feldbus-Gateway

Der IO-Link-Master ist ein Gateway für den  Anschluss von bis zu 8 IO-Link-Devices, zum Beispiel Sensoren, Ventilen oder binäre Ein-/Ausgangsmodulen.
Der Master dient zur Übertragung von Maschinendaten, Prozessparameter und Diagnosedaten an die Steuerung.
Die hohe EMV-Festigkeit, der große Temperaturbereich, die hohe Schutzart und das robuste Gehäuse erlauben den Einsatz in rauer Industrieumgebung.