Die dezentralen AS-Interface E/A-Module der Baureihe ClassicLine mit Schnellmontagetechnik verbinden binäre und analoge Sensoren und Aktuatoren über AS-Interface mit dem Gateway oder der SPS. Die AS-i AirBox ist eine Kombination aus einem E/A-Modul und einem Magnetventil. Sie wird in der Pneumatik eingesetzt, um dezentral Zylinder oder von Schwenkantrieben betätigte Ventile, Klappen oder Schieber anzusteuern. Die induktiven Doppelsensoren mit AS-Interface dienen zur zuverlässigen Rückmeldung von Positionen an pneumatischen Schwenkantrieben und Ventilklappen.
Durch die Verwendung eines Schlagschutzes sind diese Geräte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet.