1. Startseite
  2. Produkte
  3. Prozesssensoren
  4. Temperatursensoren
  5. Analoge Infrarot-Temperatursensoren mit Display

Analoge Infrarot-Temperatursensoren mit Display

  • Programmierbarer Analog- und Schaltausgang
  • Emissionsgrad des Messobjekts am Sensor einstellbar
  • Kratzfeste Präzisionslinsen für minimale Streulichtempfindlichkeit
  • Intuitive, benutzerfreundliche Bedienung
  • Testfunktion auslösbar am Sensor oder per externem Steuersignal


Analoge Infrarot-Temperatursensoren mit Display

Der Infrarot-Temperatursensor TW dient zur exakten und berührungslosen Temperaturmessung von besonders heißen oder schwer zugänglichen Objekten, z. B. in der Stahl-, Kunststoff- oder Glasindustrie. Der entscheidende Vorteil dieser Sensoren besteht darin, dass kein mechanischer Kontakt zwischen Objekt und Sensor erforderlich ist. 
Die Ausgabe des Messwertes erfolgt über einen Analogausgang. Zusätzlich steht ein Schaltausgang zur Verfügung, der je nach Konfiguration als Öffner oder Schließer verwendet werden kann.
Das äußerst robuste Edelstahlgehäuse ermöglicht den Einsatz selbst in rauer Industrieumgebung.
Um eine präzise Temperaturmessung zu ermöglichen, lässt sich der Emissionsgrad mit Hilfe des Displays schnell und einfach über die Tasten einstellen. Während des Betriebs wird im Display die aktuelle Temperatur des Messobjekts angezeigt.