1. Startseite
  2. Produkte
  3. Prozesssensoren
  4. Temperatursensoren
  5. Intuitive Schaltpunkteinstellung

Temperatursensoren - Intuitive Schaltpunkteinstellung

  • Einfache Schaltpunkteinstellung über zwei optimal ablesbare Stellringe
  • Sehr kurze Ansprechzeit
  • Mechanische Verriegelung verhindert ungewolltes Verstellen
  • Schaltpunkte zwischen -25 °C und 140 °C frei einstellbar
  • Einstellung der Schaltpunkte ohne anliegende Systemtemperatur


Intuitive Schaltpunkteinstellung

Der Temperatursensor TK zeichnet sich aus durch intuitive Bedienung, exzellente Ansprechzeit und ein kompaktes Gehäuse. 
Die einfache Bedienung über zwei radiale Stellringe am Sensor erlaubt eine schnelle und genaue Einstellung der Schaltpunkte, auch ohne anliegende Systemtemperatur. Die mechanische Verriegelung verhindert ein ungewolltes Verstellen des Sensors. Für Manipulationssicherheit sorgt eine optional erhältliche Schutzkappe.