Die Temperatursensoren der Baureihe TS zum Anschluss an eine Auswerteeinheit erfassen zuverlässig Temperaturen in Behältern, Tanks, Rohrleitungen und auf Maschinenoberflächen. Flachanlege- und Einschraubfühler mit Anschlussleitung werden verwendet, wenn nur wenig Raum zum Einbau zur Verfügung steht.
Die Gehäusetemperatur eines Lagers oder eines Motors ist ebenso wie das Schwingungsverhalten ein Indikator für dessen Zustand, Qualität und weitere Lebensdauer. Ein auf dem Gehäuse befestigter Flachanlege-Temperaturfühler misst die Temperatur und überträgt die Messwerte an eine Anzeige- und Auswerteelektronik der Bauform TR oder an den Temperatur-Plug TP.
Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen sind einige Sensoren nach den gültigen Vorschriften für die Verwendung im Ex-Bereich ausgelegt und zugelassen.