1. Startseite
  2. Produkte
  3. Prozesssensoren
  4. Strömungssensoren / Durchflusssensoren
  5. Mechatronische Sensoren

Mechatronische Durchflusssensoren

  • Anwendbar für hohe Durchflussmengen
  • Sehr kurze Ansprechzeit
  • Einfache Bedienung: Schaltpunkte stufenlos einstellbar
  • Variabler Prozessanschluss über Adapter
  • Hohe zulässige Mediumtemperatur bis 180 °C


Mechatronische Sensoren

Die mechatronischen Strömungssensoren der Baureihe SBY überwachen flüssige Medien wie Wasser, Glykol-Lösungen, Industrieöle oder Kühlschmiermittel.
Der Sensor arbeitet nach dem Prinzip des federgestützten Kolbens. Der im Ventilsitz des Gehäuses ruhende Kolben wird durch das strömende Medium gegen die Federkraft angehoben. Die Kolbenposition ist ein Indikator für die Strömung. Die Federkraft bewirkt bei nachlassender Strömung ein sicheres Rückstellen des Kolbens in die Ausgangsposition und verhindert so den Rückfluss.
Die robuste mechanische Ausführung lässt den Einsatz bei hohen Drücken und in rauer Industrieumgebung zu. Das Produktsortiment umfasst Strömungstransmitter mit analogem Ausgang und Strömungswächter mit Schaltausgang. Bei den Strömungswächtern lassen sich die Schaltpunkte über eine Einstellschraube einstellen und fixieren.
Abhängig von der zu erfassenden Durchflussmenge stehen Geräte mit unterschiedlichem Prozessanschluss zur Verfügung.