You probably do not come from: Austria.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Produkte
  3. Prozesssensoren
  4. Drucksensoren / Vakuumsensoren
  5. Transmitter für mobile Anwendungen

Drucksensoren / Vakuumsensoren - Transmitter für mobile Anwendungen

  • Platzsparende Bauform für beengte Einbauverhältnisse
  • Schnelle Reaktion durch kurze Ansprechzeit
  • Messgenauigkeit < ± 0,8 %, Wiederholgenauigkeit < ± 0,05 %
  • Einfacher Anschluss durch M12-, DEUTSCH- oder AMP-Stecker
  • Kompaktes und robustes Edelstahlgehäuse

Drucksensoren / Vakuumsensoren - Transmitter für mobile Anwendungen

Transmitter für mobile Anwendungen

Die Drucktransmitter der Baureihen PU erfassen zuverlässig den Systemdruck in mobilen Arbeitsmaschinen. Sie sind speziell für Hydraulik- und Pneumatikanwendungen mit hohem Betriebsdruck geeignet.
Das kompakte Gehäuse ermöglicht den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen. Die robusten Geräte zeichnen sich durch eine hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit, eine hohe Druckfestigkeit und sehr gute EMV-Festigkeit aus. Sie erlauben ein verschleißfreies Arbeiten über Millionen von Druckzyklen. Hohe Wiederholgenauigkeit und geringe Kennlinienabweichungen der analogen Messwerte gewährleisten eine gute Langzeitstabilität. Die ausgezeichnete Messdynamik mit einer sehr kurzen Sprungantwortzeit gewährleistet die unverzügliche Reaktion des Gerätes auf schnelle Druckwechsel.
DEUTSCH- oder AMP-Steckverbinder ermöglichen einen schnellen und einfachen Anschluss der Geräte an die Kabelbäume mobiler Arbeitsmaschinen. 
Die technischen Daten der Sensoren sind E1-konform.