You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. Sicherheitstechnik
  3. Safety over IO-Link

Safety over IO-Link

  • Sicherheitskomponenten für Safety over IO-Link
  • Sichere Module für den Feldeinsatz
  • Verdrahtungsvorteile durch IO-Link

IO-Link für sicherheitsgerichtete Applikationen

Dank des Übertragungsprotokolls "PROFIsafe" lassen sich auch Standard-Sicherheitssensoren und -aktoren über IO-Link betreiben.

Benötigt wird dazu lediglich das PROFIsafe-IO-Link-Modul. Dieses bietet 8 sichere digitale Eingänge (OSSD) und 4 sichere Ausgänge. Das Besondere: Das Modul wird hardwareseitig einfach per IO-Link an einen normalen IO-Link-Master angeschlossen. Das spezielle PROFIsafe-Übertragungstelegramm sorgt innerhalb der normalen IO-Link-Kommunikation für eine "getunnelte" Verbindung mit der Sicherheitssteuerung. Dabei erfüllt es die Sicherheitslevel SIL 3 nach IEC 61508 / EN 61508 und PL e gemäß EN ISO 13849-1.

Leistungsstarke sichere Ausgänge
Eine separate 24-V-Versorgung über L-codierte M12-Buchsen erlaubt den Anschluss von leistungsstarken Aktoren. Die Ausgänge können PNP- oder NPN-schaltend konfiguriert werden.