1. Startseite
  2. Produkte
  3. Sicherheitstechnik
  4. Sicherheitsrelais
  5. Sichere Überwachung auf Drehzahlunterschreitung

Sicherheitsrelais - Sichere Überwachung auf Drehzahlunterschreitung

  • Einfache Parametrierung mittels Drehschalter
  • Verwendung unterschiedlichster Nockenscheiben
  • Ein- und ausschaltbare Überwachungsfunktionen
  • Zuverlässiger Betrieb bei extremen Umgebungstemperaturen bis -40 °C
  • Schmale Gehäusebauform


Sichere Überwachung auf Drehzahlunterschreitung

Der Drehzahlwächter der Baureihe DU dient zur sicherheitsrelevanten Mindestdrehzahlüberwachung. Er nimmt dazu die Impulse der angeschlossenen, als Impulsgeber dienenden Sensoren an den Eingängen auf und berechnet daraus die resultierende Frequenz. Durch einen ständigen Vergleich von Eingangsfrequenz (Istwert) und Schaltpunkt
(Sollwert) erkennt das Gerät zeitnah das Unterschreiten der eingestellten Drehzahl. Über Drehschalter kann die Mindestdrehzahl einfach und intuitiv eingestellt werden.
Für die Zustands- und Fehleranzeige stehen neben den Relais auch Transistorausgänge zur Verfügung.
Anwendung finden die Wächter z. B. an Lüftern von Industrieöfen und Ventilatoren von Lackieranlagen in der Automobilindustrie.