You probably do not come from: Austria.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Produkte
  3. Industrielle Bildverarbeitung
  4. 3D-Sensoren
  5. 3D-Sensoren für mobile Anwendungen

3D-Sensoren für mobile Anwendungen

  • Zuverlässige Datenausgabe über Ethernet UDP
  • Schnelle Abstandsmessung durch Time-of-Flight-Technologie
  • Geeignet für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen
  • Kompaktes und robustes Gehäuse
  • Sehr große Reichweite von bis zu 35 m

3D-Sensoren für mobile Anwendungen

3D-Sensoren für mobile Anwendungen

Der mobiltaugliche 3D-Sensor O3M erfasst dreidimensional das Umfeld von mobilen Arbeitsmaschinen. Das von ifm patentierte PMD Time-of-Flight Lichtlaufzeitverfahren ermittelt dabei den Abstand zu den verschiedenen Objekten im Erfassungsbereich. Das 3D-Sensorsystem besteht aus einer IR-Systembeleuchtung und dem dazugehörigen 3D-Sensor.
Der Sensor ist aufgrund seiner ausgezeichneten Schock- und Vibrationsbeständigkeit für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen geeignet. In landwirtschaftlichen Maschinen dient der O3M z. B. zur automatischen Erfassung und Nachführung einer Schwad- oder linienähnlichen Kontur. In Baumaschinen und Kommunalfahrzeugen kann der Sensor in Anwendungen zur Kollisionswarnung eingesetzt werden. Zur Bereichsüberwachung wird der 3D-Sensor u. a. an Bohr- und Rammgeräten eingesetzt.