You probably do not come from: Austria.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Produkte
  3. Positionssensoren
  4. Ultraschallsensoren

Ultraschallsensoren

Ultraschallsensoren

Ultraschallsensoren dienen zur zuverlässigen Positionserfassung und präzisen kontinuierlichen Abstandsmessung fester, pulverförmiger und flüssiger Medien. Sie senden und empfangen Schallwellen im Ultraschallbereich. Das zu erfassende Objekt reflektiert die Schallwellen und per Laufzeitmessung wird die Distanz ermittelt. Die berührungslose Erfassung erfolgt unabhängig von Farbe, Transparenz, Oberflächenbeschaffenheit oder Glanzgrad des Objektes. So lassen sich beispielsweise Blisterverpackungen in der Verpackungstechnik oder transparente Kunststoffschalen in der Lebensmittelindustrie zuverlässig detektieren.
Auch in Umgebungsbedingungen mit starker Verschmutzung, Staub oder Nebel erfassen die Geräte Objekte zuverlässig und störungsfrei.
Die ifm-Ultraschallsensoren bieten in einer kompakten Bauform einen besonders kleinen Blindbereich, große Tastweiten und eine hohe Auflösung.
Das Produktsortiment umfasst Geräte mit programmierbarem Schaltausgang, analogem Ausgang oder einer Kombination beider Ausgänge. Die Einstellung der Ausgangsfunktion, der Schaltpunkte und des Messbereichs erfolgt je nach Variante intuitiv per Tastendruck direkt am Gerät oder durch Verbinden des Teacheingangs mit der Spannungsversorgung (Leitungsteach).
Darüber hinaus sind Sensoren verfügbar, die auch über IO-Link, z. B. mittels USB-Interface, parametriert werden können. Die Software LINERECORDER SENSOR ermöglicht die Visualisierung, Übertragbarkeit und Archivierung der Parametersätze.