You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Zylindersensoren

Zylindersensoren

  • Selbstklemmende Fixierung für schnelle Montage und einfache Justage
  • Einfach von oben in die Nut einsetzbar
  • Für die gängigsten C- und T-Nuten geeignet
  • Varianten mit Steckverbindung oder Anschlusskabel
  • Großes Sortiment an Adaptern

Zylindersensoren

Zylindersensoren dienen zur Positionserfassung der Kolbenstellung in Pneumatikzylindern. Sie werden direkt auf dem Zylinder montiert. Durch die Gehäusewand, die aus nicht magnetisierbarem Material besteht (zum Beispiel Aluminium, Messing oder Edelstahl), erkennen sie den auf dem Kolben angebrachten Ringmagneten. Sie können an unterschiedlichsten Zylindertypen, beispielsweise T-Nut-, C-Nut-, Rund-, Zugstangen-, Profilrohr- oder Trapeznutzylindern, montiert werden.