You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Magnetsensoren

Magnetsensoren

  • Zuverlässige Detektion auch durch nicht magnetisierbare Metalle
  • Zylinder- oder Quaderbauformen
  • Kleine Bauformen mit sehr großen Schaltabständen bis 100 mm
  • Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit bei Schock oder Vibration
  • Bündig oder nicht bündig einbaubar in nicht magnetisierbare Metalle

Magnetsensoren

Magnetsensoren dienen der berührungslosen und verschleißfreien Positionserfassung. Sie werden überall dort eingesetzt, wo sehr hohe Schaltabstände benötigt werden. Da Magnetfelder alle nicht magnetisierbaren Materialien durchdringen, können die Sensoren Magnete beispielsweise durch Edelstahl, Aluminium, Kunststoff oder Holz hindurch erkennen.