1. Startseite
  2. ifm live auf der AnugaFoodTec 2018

Besuchen Sie uns auf der globalen Leitmesse für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Erleben Sie hier vom 20. bis 23. März in der Halle 4.2 / Stand A090 B091 die innovative und zuverlässige Automatisierungstechnik von ifm.

Lassen Sie sich digitale Sensorkommunikation, Prozesssensoren, Verbindungstechnik und Sicherheitstechnik für die Produktionsprozesse von morgen präsentieren. 3A Sanitary Standard, FDA, EC1935/2004, die höchste Schutzart IP 69K und EHEDG-Zertifizierungen garantierten Ihnen höchste Zuverlässigkeit und Maschinenverfügbarkeit.

Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter 01 617 45 00 und dann auf nach Köln!

IO-Link-Technologie für Ihren Produktionsprozess

Optoelektronische Sensoren

Kleine Quaderbauform O6 für den Nassbereich