Condition Monitoring Masterclass On-Demand
Schwingungsüberwachung, Sensorik & moneo in drei Tagen
Daten verstehen, Schäden vermeiden, Anlagenverfügbarkeit sichern.
Sie sind die stillen Helden Ihrer Anlage: Einfache Maschinen wie Lüfter, Pumpen oder Kompressoren arbeiten versteckt im Hintergrund und bilden die Basis für einen reibungslosen Betrieb. Dies bedeutet aber auch: Bereits eine winzige Fehlfunktion dieser Maschinen kann ihre gesamte Produktion zum Stillstand bringen.
Möchten Sie sich zu 100% auf Ihre Maschinen verlassen können, um Ihre Zeit und Ihre Expertise weiterhin auf das Wesentliche zu konzentrieren?
In unserer kostenlosen 3‑tägigen Masterclass zeigen wir Ihnen, wie moderne Schwingungsüberwachung funktioniert – von der Norm bis zur konkreten Anwendung.
Was erwartet Sie?
1 Tag: Grundlagen und Normen
- Einführung in die Schwingungsüberwachung mit ifm
- ISO 20816/14694: Was wird wirklich gemessen?
- Grenzen klassischer ISO-Messung – und wie Sie mehr aus den Daten holen
- Erweiterte Auswertung mit Crest-Faktor und BearingScout®
- Live-Demo: Schädigungsbilder an realen Maschinen (z. B. Unwucht vs. Lagerschaden)
2. Tag: Sensorik & Software verbinden
- Überblick: VVB001 / VVB301/305 / VVB302/306 – Verfügbare Messwerte
- So parametrieren Sie die Sensorik korrekt
- Verbindung zu moneo configure – von der Messwertaufnahme bis zur Auswertung
Tag 3: Applikationen aus der Praxis
- Einfache Anwendung Schritt für Schritt
- 1-achsige vs. 3-achsige Überwachung: Was passt zu Ihrer Maschine?
- Use Cases: Antriebe, Lüfter, Pumpen – und wie Sie die Daten zur Wartungsoptimierung nutzen
- Rückblick & Fragerunde
An wen richtet sich die Schulung?
- Branchenübergreifend an Personen mit Interesse an der Zustandsüberwachung einfacher Maschinen
- Insbesondere Interessierte aus den Bereichen Instandhaltung / Technik, Qualitätsmanagement, Konstruktion
- Besondere Vorkenntnisse sind für die Teilnahme nicht erforderlich
Referenten
Seit über 25 Jahren ist Christian Bauer bei ifm rund um das Thema Schwingungsdiagnose tätig. Als Mitgründer und Mitgesellschafter der i-for-T GmbH, dem Vorgänger der ifm diagnostic, war er von 1998 bis 2004 maßgeblich an der Entwicklung des ersten Überwachungssystems zur Schwingungsdiagnose ("ifm octavis VE1001") beteiligt. Er berät Kunden hinsichtlich RTM-Lösung, ist zertifizierter Schwingungsmaster (ISO CAT IV) und ist Abteilungsleiter für technisches Training bei der ifm diagnostic.
Seit einigen Jahren als Applications Sales Engineer für die ifm-Unternehmensgruppe tätig und betreut österreichweit Kunden und Kundinnen aus unterschiedlichen Branchen. Getrieben von den aktuellen Anfragen aus der Industrie, fokussiert er sich derzeit auf das Thema Energie Monitoring und bietet Gesamtlösungen auf Basis von IO-Link von der Hard- und Software bis zur Integration ins ERP System oder Cloud Lösungen.
Im Chat
Seit zwei Jahren ist Wolfgang Eisl als Field Technical Sales Engineer im Bereich Schwingungs- und Condition Monitoring, Kameratechnik und Softwarelösungen wie moneo bei der ifm-Unternehmensgruppe tätig. Er unterstützt Kunden bei technischen Fragen und Projekten und arbeitet eng mit dem Außendienst zusammen, um optimale Lösungen für unterschiedliche Anwendungen zu entwickeln und umzusetzen.