You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Sensores de visión
  3. Reconocimiento de objetos tipo O2D

Reconocimiento de objetos tipo O2D

Apto para cualquier geometría.

Reconocimiento de objetos para control de montaje, producción y calidad.

El ojo electrónico
Las posibilidades de aplicación del detector de contornos efector dualis abarcan desde el control de presencia, orientación o posición, pasando por las tareas de clasificación y recuento hasta llegar al control de calidad.

El software de parametrización de fácil manejo guía paso a paso al usuario en la creación de un modelo con piezas buenas y malas del objeto que se va a controlar.

El sensor de reconocimiento de objetos, independientemente de la orientación, compara así el objeto controlado con las características del modelo almacenado y transmite los resultados (modelo bueno o malo, posición, orientación) al PLC del nivel superior.

El sensor es capaz de gestionar hasta 32 aplicaciones con un máximo de 24 modelos cada una. En la imagen a la izquierda, el detector de contornos comprueba el diámetro correcto de los taladros de tuerca de un disco de freno.

Flexible
Detección de contornos independiente de la orientación. Pueden almacenarse en el equipo 32 escenas hasta con 24 objetos diferentes cada una.

Fiable
Incluso con variaciones en las condiciones de luz y de los fondos, el sensor detecta en las zonas de acción inmediata y lejana las formas geométricas registradas.

Seguridad
Contraseña para protección contra acceso no autorizado.

De un vistazo
Variantes con distintos ángulos para tamaños diferentes de campo visual con el método de luz transmitida o de luz incidente.

Claro
Con iluminación integrada y/o fuente de iluminación externa.

Todo documentado
Amplias opciones de asistencia con archivo de estadísticas y memoria de imágenes.

Control de presencia para el montaje automatizado: en esta aplicación se colocan tres clips en una pieza de carrocería. Mediante el control de contornos de múltiples clips es posible identificar las piezas que faltan. Las aplicaciones que de otro modo solo podrían llevarse a cabo con varios sensores fotoeléctricos, pueden ser ajustadas y evaluadas de forma rápida y segura con un solo sistema.

En los sistemas automáticos de suministro como, por ejemplo, tolvas agitadoras, el sensor de visión O2D comprueba la posición correcta de piezas pequeñas, pudiendo descartar las piezas incorrectas.

Control de contenido completo o de presencia para fases de montaje manuales o mecanizadas. Usted elige: Tamaños de campo visual desde 14 X 20 mm hasta 960 X 1280 mm para un gran selección de procesos, desde finos hasta toscos. Es posible detectar objetos independientemente de su posición como, por ejemplo, bornes.

Alcances / tamaños de campo de visión