1. Inicio
  2. Sensores de visión
  3. Identificación tipo O2I

Identificación tipo O2I

Identificación con grandes prestaciones
El lector multicódigo descodifica automáticamente códigos 1D y 2D independientemente de la orientación y la cantidad de los códigos. En la nueva versión también lleva a cabo tareas de detección de texto (OCR), para p. ej. la identificación de productos a partir de etiquetas o números de serie. Datos tipo la fecha de caducidad o la de producción también pueden ser "leídas" directamente.

Otras funciones son la indicación de la posición del código a través de la interfaz de proceso, la configuración de los parámetros de calidad total, los ajustes individuales de iluminación de cada configuración en un grupo, la memoria integrada de los patrones de error y la protección de acceso mediante contraseña.La elevada seguridad de lectura del código Data Matrix se ha visto mejorada aún más gracias al software profesional del lector multicódigo. Excelente relación precio/prestaciones: el lector multicódigo ofrece una gran funcionalidad y altas prestaciones al precio de un sensor.

Iluminación óptima
Además del ajuste automático del tiempo de exposición también es posible llevar a cabo ajustes manuales. Así, los cuatro segmentos de iluminación se pueden activar y desactivar manualmente. De este modo, se obtienen resultados óptimos incluso con superficies metálicas extremadamente reflectantes.

Alta fiabilidad de lectura
Ajuste automático del tiempo de exposición, adaptación mediante la iluminación segmentada en caso de superficies problemáticas.

Sensor inteligente
salidas programables, sistema de verificación que reduce la transmisión de datos.

Conexión versátil
Interfaces integradas RS-232, Ethernet-TCP/IP y EtherNet/IP. Rapidez en el proceso: Velocidades del objeto hasta 7 m/s.

Integración compacta
Iluminación, óptica, sistema de evaluación e interfaces en una carcasa apta para la industria.

Sencillo manejo
El sistema se puede configurar y estar operativo en tan solo unos minutos: con el software en el PC o directamente en el sensor.

Leer códigos: Para códigos 1D y 2D, así como texto. Para supervisar procesos de automatización industrial. Utilización en sistemas de seguimiento, identificación y control de productos. Códigos: código QR, código PDF, código DM, código de barras y código OCR

El lector multicódigo de ifm detecta una gran variedad de códigos 1D y 2D, así como texto. El código 2D normalizado dispone de distintas técnicas de marcado: impresión en papel, grabado por láser o marcado por micropercusión en una superficie de metal.

Este equipo compacto se instala con el set de montaje correspondiente y se conecta al sistema de control (PLC) a través de la interfaz de proceso. La parametrización se lleva a cabo en un PC de uso corriente a través de un cable Ethernet.

Uno de tantos ejemplos: el lector multicódigo identifica mediante códigos Datamatrix los bastoncillos de algodón envasados asépticamente a su paso en una cinta transportadora.

Alcances / tamaños de campo de visión