1. Inicio
  2. Página de inicio
  3. Aplicación
  4. Fluidos a base de agua

Sensores para la medición de fluidos a base de agua

Tipo de
sensor
Rango de medición Sección del cable Temperatura
del fluido
Resistencia a la presión Características
SM

0,005...
900 l/min
G 1/4...
G 2
-10...70 °C 16 bares • Conductividad mín. > 20 µS/cm
SV

1...
100 l/min
1/2"...
3/4"
-10...90 °C 12 bares • Medición de temperatura integrada
• Pantalla multicolor
orientable
SVxx50

0,5...
150 l/min
G 1/2...
G 1 1/4
-40...100 °C 12 bares • Sin pantalla
SBG
0,2...
200 l/min
1/2"...
1 1/2"
-10...100 °C 40 bares • Medición de temperatura integrada
SBT
0,3...
50 l/min
Rp 3/4 10...180 °C 25 bares • Para altas temperaturas
SBU
0,3...
75 l/min
G 1/2 0...60 °C 200 bares • Para refrigeración interna de broca
SA
3...
300 cm/s
13...400mm -20...100°C 100 bares • Medición relativa
SI
3...
100 cm/s
13...200 mm -25...80 °C 300 bares • Medición relativa