You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Página de inicio
  3. Aplicación
  4. Gases

Sensores para la medición de fluidos gaseosos

Tipo de
sensor
Rango de medición Sección
del cable
Temperatura
del fluido
Resistencia
a la presión
Características
SD 0,04...
28.000 m³/h
DN8...DN250 0...60 °C 16 bares • Para la medición del consumo de aire comprimido
SA
3...
300 cm/s
13...400mm -20...100°C 100 bares • Medición relativa
• Cambio de color rojo-verde
SI
3...
100 cm/s
13...200 mm -25...80 °C 300 bares • Medición relativa
SL
100...
3000 cm/s
> 50 mm -10...50°C 1 bar • Medición relativa
• Monitor de circulación de aire