1. Inicio
  2. Página de inicio
  3. Aplicación
  4. Agua desionizada

Sensores para la medición de agua desionizada

Tipo de
sensor
Rango de medición Sección
del cable
Temperatura
del fluido
Resistencia
a la presión
Características
SV
1...
100 l/min
1/2"...
3/4"
-10...90 °C 12 bares • Medición de temperatura integrada
SVxx50

0,5...
150 l/min
G 1/2...
G 1 1/4
-40...100 °C 12 bares • Sin pantalla
SU
0,1...
200 l/min
G 3/4...
G 1 1/4
-10...80 °C 16 bares • Medición de temperatura integrada
SA
3...
300 cm/s
13...400mm -20...100°C 100 bares • Medición relativa
• Cambio de color rojo-verde
SI
3...
100 cm/s
13...200 mm -25...80 °C 300 bares • Medición relativa
SF/SR
3...
100 cm/s
> 13mm -10...120 °C 300 bares • Sistema modular
• Sensores de cerámica, inox 316 y titanio