You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States

Der Y-Weg

Por qué la ruta en Y?

La ruta en Y pone a disposición este 95% de los datos del proceso directamente sin necesidad de pasar por el sistema de control. Las áreas de IT y automatización se conectan por primera vez de forma sencilla y económica desde el sensor hasta SAP®. 

 Aproveche las ventajas de la ruta en Y para las soluciones inteligentes de las áreas de mantenimiento condicionalmonitorización energéticacontrol de calidadsistemas de seguimiento y asistencia remota.

Interfaz para la integración en redes de fábricas

Los componentes de hardware y software permiten la integración directa de todos los sensores y actuadores conectados en un servidor local a través de una red Ethernet. Esta conexión permite la lectura directa y el procesamiento por parte de IT de datos de máquinas, parámetros del proceso y datos de diagnóstico.

Desde el sensor hasta SAP.

Por primera vez es posible transmitir datos de los sensores directamente al software de la empresa, con alcance en toda la fábrica e incluso, a escala mundial. La evaluación de las bases de datos generadas en tiempo real permite un aumento de la eficiencia en la producción y un ahorro energético bajo el concepto de Industria 4.0.

La ruta en Y hacia la fábrica inteligente
La completa integración en red y el pleno aprovechamiento de los datos de máquinas y sensores es el objetivo fijado de industria 4.0. Parece sencillo, sin embargo en la práctica suele fracasar debido a varias dificultades.