You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States
  1. Sensor de conductividad LDL
  2. Ventajas de IO-Link

Sensores LDL: ventajas de IO-Link

Gracias a IO-Link, la gama LDL ofrece lo siguiente:

  • Valor de conductividad y temperatura en un solo cable.
  • Alta resolución de medición sin escalado.
  • Cambio de receta y configuración del equipo sobre la marcha.
  • Estado actual del equipo.
  • Histograma de las horas de funcionamiento.
  • Memoria interna para valores mínimos y máximos de conductividad/temperatura.
  • Cambio automático de equipos.

Con IO-Link, la resolución del valor de conductividad es constante en todo el rango de medición, lo cual es especialmente importante cuando se utiliza la versión inductiva. En un proceso normal de CIP se emplean productos químicos de alta conductividad y agua de enjuague de baja conductividad. Con una salida analógica, la señal se escala en un rango de medición mayor, lo que reduce la capacidad de detectar pequeños cambios en la conductividad. Esto puede llevar a que no se detecten los residuos de productos químicos en el agua de enjuague o en el producto.

Comparación de la resolución de IO-Link y de señales analógicas

Rango de medición

(µS/cm)

Tarjeta de entrada analógica del PLC

(12 bits)

IO-Link *
0...500 1µS/cm 1µS/cm
0...5,000 2µS/cm
0...15,000 4 µS/cm
0...100,000 25 µS/cm
0...500,000 122 µS/cm
0...1.000.000 244 µS/cm

* El rango de medición del LDL100 está limitado a 15.000 µS/cm.