You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Sensor de conductividad LDL
  3. Selector de productos

Sensores LDL: selector de productos

La gama LDL consta de dos versiones:

  • LDL100 con un rango de medición de 100 µS/cm a 15 mS/cm. Los fluidos con una conductividad mayor a 15 mS/cm no se pueden medir, pero el sensor se puede utilizar para diferenciar un fluido dentro del rango de medición.
  • LDL2xx con un rango de medición de 100 µS/cm a 1 S/cm.

Selector según fluido y valor de conductividad

1. Conductividad (µS/cm): 2. agua ultrapura, 3.agua pura, 4. agua industrial, 5. agua potable, 6. cerveza, 7. leche, 8. zumo de frutas, 9. ácido fosfórico (1%), 10. hidróxido de sodio (1%), 11. ácido sulfúrico (1%), 12. ácido clorhídrico (1%), 13. hidróxido de sodio (5%)

Selector por aplicación

Aplicación
 


LDL100

 


LDL200

 


LDL201

 
Cambio de fase (p. ej., de agua de enjuague a producto)
Diferenciación y validación de productos
Supervisión de fugas (p. ej., intercambiador de calor)
Calidad del agua (> 100 µS/cm)
Concentración de productos químicos en el proceso CIP  
Salinidad