You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States

P. ¿Cómo influye la temperatura en la conductividad?

R. A mayor temperatura del fluido, mayor conductividad, que aumenta de 1 a 5% por °C. Para compensar los cambios de temperatura, los valores de conductividad se suelen comparar con un valor de temperatura de referencia, normalmente, 25 ºC. Con su sensor de temperatura integrado, el LDL puede compensar la temperatura durante la medición de la conductividad. Solo se necesita un único coeficiente de temperatura para garantizar una precisión suficiente en un rango de 30 - 40 °C. Los rangos aproximados de los coeficientes lineales de temperatura son:

  • Ácido: 1,0...1,6% por °C
  • Lejía: 1,8...2,2% por °C
  • Sales: 1,8...3,0% por °C

Con el software de configuración LR Device se puede modificar el coeficiente de temperatura "T.Cmp" de la gama LDL.

P. ¿Es necesario utilizar la salida de temperatura para la compensación de temperatura?

R.No.La gama LDL mide automáticamente la temperatura del fluido y compensa internamente la medición de conductividad.

P. ¿Qué es una constante de celda y por qué no está especificada por ifm?

R. Una constante de celda es la relación entre el área de los electrodos y la distancia entre ellos y se especifica generalmente para la medición (galvánica) directa. La mayoría de los sensores de conductividad disponibles en el mercado miden la conductancia, es decir, conductividad no específica y conductancia x constante de celda = conductividad. La constante de celda no se especifica por ifm porque el diseño del sensor no utiliza dos electrodos de muestra. La carcasa del LDL1 forma un electrodo y la punta del sensor, el otro. Para más información, véase Tecnología.

P. ¿Pueden usarse los adaptadores de proceso Clamp con el LDL200?

R. A diferencia del LDL100, el líquido debe fluir por el canal de medición del LDL200. Esto reduce la influencia de las turbulencias. Nota: no se recomienda instalar el LDL en tuberías con una sección inferior a 2", ya que el canal de medición no llegaría al flujo a través de la tubería.

La mayoría de las piezas en T disponibles en el mercado tienen un cuello que impide que el canal de medición llegue al flujo. En caso de que quiera utilizar una pieza en T o una boquilla roscada, por favor, instale el LDL201, que está diseñado para dichas aplicaciones debido a su mayor profundidad de inmersión.

P. ¿Cómo se pueden ajustar las mediciones del LDL con un estándar conocido o con otro sensor?

R. En el menú de configuración de la gama LDL encontrará el parámetro "CGA" (Calibration Gain). Este parámetro se puede ajustar con el software LR Device. Concretamente se puede ajustar 80...120% del valor indicado.

Para realizar un ajuste con una solución estándar, introduzca el sensor en la solución y ajuste el parámetro CGA hacia arriba o hacia abajo. Para evitar errores de temperatura, desactive la compensación de la temperatura y ajuste con la conductividad del estándar a la temperatura actual del fluido.

Para calibrar con un sensor existente, ambos sensores deben instalarse en la misma tubería. Debe desactivarse la compensación de la temperatura en ambos equipos. El líquido debe fluir a alta velocidad para evitar una influencia de la temperatura. Para calibrar, ajuste el CGA hacia arriba o hacia abajo.

 

Conductividad estándar / conductividad medida x 100 = CGA