You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Sensor de conductividad LDL
  3. Condiciones de montaje

Sensores LDL: condiciones de montaje

Para el correcto funcionamiento deberán observarse las siguientes condiciones.

Montaje

El sensor se montará preferiblemente en tuberías ascendentes para asegurar que la tubería está llena. En caso de montaje en tuberías horizontales, el sensor deberá estar colocado a un ángulo máximo de 45° respecto al plano horizontal para evitar las burbujas de aire y los residuos en el fondo.

Con el LDL2xx, el canal de medición debe ser paralelo a la dirección del flujo. La carcasa del sensor tiene grabada con láser una marca que muestra la orientación correcta en la tubería.

Diámetro nominal de la tubería y adaptadores recomendados

Diámetro nominal
LDL100

LDL200

LDL201
1" / DN25
E43306

Adaptador de proceso
No recomendado No recomendado
1,5" / DN38
E43310
Racor a soldar


E43307

Adaptador de proceso
No recomendado No recomendado
≥2" / DN50
E33229

Adaptador de proceso

E33309
Adaptador de proceso Clamp
E33213 Adaptador de proceso racor

E30130

Racor a soldar