You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Lector multicódigo - Polivalente y compacto

Lector multicódigo - Polivalente y compacto

Identificación de códigos 1D / 2D y texto, independientemente de la orientación.

Alta seguridad de lectura:
Ajuste automático del tiempo de exposición, adaptación mediante iluminación segmentada en caso de superficies problemáticas.

Sensor inteligente:
Salidas programables, sistema de verificación que reduce la transmisión de datos.

Conexión versátil:
Interfaces integradas RS-232, Ethernet-TCP/IP y EtherNet/IP.

Rapidez en el proceso:
Velocidades del objeto hasta 7 m/s.

Integración compacta:
Iluminación, óptica, sistema de evaluación e interfaces en una carcasa apta para la industria.

Sencillo manejo:
El sistema se puede configurar y estar operativo en tan solo unos minutos: con el software en el PC o directamente en el sensor.

Identificación con grandes prestaciones.
El lector multicódigo descodifica automáticamente códigos 1D y 2D independientemente de la orientación y la cantidad de los códigos. En la nueva versión también lleva a cabo tareas de detección de texto (OCR), para p. ej. la identificación de productos a partir de etiquetas o números de serie. Datos tipo la fecha de caducidad o la de producción también pueden ser "leídos" directamente.

Otras funciones son la indicación de la posición del código a través de la interfaz de proceso, la configuración de los parámetros de calidad total, los ajustes individuales de iluminación de cada configuración en un grupo, la memoria integrada de los patrones de error y la protección de acceso mediante contraseña.

La elevada seguridad de lectura del código Data Matrix se ha visto mejorada aún más gracias al software profesional del lector multicódigo. Excelente relación precio/prestaciones: el lector multicódigo ofrece una gran funcionalidad y altas prestaciones al precio de un sensor.

Iluminación óptima.
Además del ajuste automático del tiempo de exposición también es posible llevar a cabo ajustes manuales. Así, los cuatro segmentos de iluminación se pueden activar y desactivar manualmente. De este modo, se obtienen resultados óptimos incluso con superficies metálicas extremadamente reflectantes.

El lector multicódigo de ifm detecta una gran variedad de códigos 1D y 2D. El código 2D normalizado dispone de distintas técnicas de marcado: impresión en papel, grabado por láser o marcado por micropercusión en una superficie de metal.

Este equipo compacto se instala con el set de montaje correspondiente y se conecta al sistema de control (PLC) a través de la interfaz de proceso. La parametrización se lleva a cabo en un PC de uso corriente a través de un cable Ethernet.

Uno de tantos ejemplos: el lector multicódigo identifica mediante códigos Datamatrix los bastoncillos de algodón envasados asépticamente a su paso en una cinta transportadora.

O2I en la práctica.

El lector multicódigo de ifm se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones industriales. Algunas de las tareas de las que se encarga son el seguimiento o identificación de productos o el control de producción en los más diversos sectores: industria alimentaria, electrónica y automovilística, sistemas de transporte industrial, máquinas de impresión o máquina herramienta. Para ello, las interfaces de proceso estandarizadas RS-232, Ethernet TCP/IP y EtherNet/IP permiten una integración rápida y sencilla en los sistemas de control industriales.