You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Encóders
  3. Tecnología

Tecnología

Tecnología óptica

Las fotocélulas iluminan a través de aberturas grabadas en un disco de cristal revestido. Los impulsos se generan mediante la interrupción de los haces de luz.

  • Los encóders ópticos son muy precisos.
  • Los encóders ópticos son equipos complejos y se componen de muchas piezas individuales.
  • La producción de discos de cristal revestidos es difícil y costosa. En comparación con los encóders con tecnología magnética, se rompen muy fácilmente cuando están sometidos a choques y vibraciones.

Tecnología magnética

Los encóders incrementales que utilizan la tecnología magnética generan impulsos mediante la rotación de un imán sobre un chip de detección y mediante la medición del cambio del campo (efecto Hall).

  • Los encóders magnéticos son muy robustos y son capaces de resistir más choques y vibraciones que los encóders ópticos.
  • El sencillo y compacto diseño de los encóders magnéticos permite integrarlos en carcasas más pequeñas que las de los encóders ópticos.
  • Los encóders magnéticos no son tan precisos y tienen tiempos de reacción más lentos que los encóders ópticos.

Versiones de eje

Los encóders con eje macizo se instalan mediante un acoplamiento en ejes rotativos de máquinas con el mismo diámetro o un diámetro similar.

  • Los diámetros típicos para ejes macizos son 6 mm y 10 mm.
  • Están disponibles varios tipos de acoplamientos y ruedas de medición.

Los encóders con eje hueco se montan directamente en los ejes rotativos. No son necesarios acoplamientos. Los encóders de eje hueco utilizan una brida de montaje flexible, también denominada acoplamiento estátor.
Eje hueco ciego (abierto por un lado):

  • Los encóders con eje hueco ciego son mucho más habituales que los encóders con eje hueco continuo.
  • Los diámetros típicos para ejes huecos ciegos son 6 mm o 10 mm.

Bridas

Versiones de bridas disponibles

Brida de sujeción, acoplamiento estátor y brida sincrónica