You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Encóders
  3. Encóders incrementales

Encóders incrementales

Los tiempos en los que había una gran variedad de modelos de complejos encóders programables ya han pasado a la historia. Gracias al diseño inteligente del producto y de sus funciones, los nuevos encóders incrementales de ifm se pueden utilizar de forma universal y destacan por una estupenda relación precio/prestaciones. El principio de funcionamiento magnético ofrece la precisión de los encóders ópticos y la robustez de los sistemas magnéticos. La resolución y el nivel de señal son programables. Los encóders ofrecen un amplio rango de tensión de 4,75...30 V DC, pudiendo así ser utilizados de forma universal.

  • Sin pérdidas de valores: configurables también como encóders monovuelta a través de IO-Link
  • Tecnología magnética
  • Versiones con conector M12 orientable
  • Versiones programables y compatibles con IO-Link (Basic y Performance Line)
  • Versiones con eje macizo (con brida de sujeción/brida sincrónica) o con eje hueco
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Salida TTL o HTL
  • Versiones con pantalla electrónica en 2 colores y orientable para la indicación del valor del proceso (Performance Line).
Versiones
Tipo Carcasa Eje macizo Eje hueco Resolución Características

Performance Line
Ø en mm
58
Ø en mm
6
10
Ø en mm
9,525 (3/8")
12
15
15,875 (5/8")
hasta 10.000
impulsos/rotación
• IO-Link
• Resolución, modo y señal configurables
• Indicación en dos colores
• Diversos acoplamientos disponibles

Basic Line
36,5
58
6
10
6
9,525 (3/8")
12
15
15,875 (5/8")
hasta 10.000
impulsos/rotación
• IO-Link
• Resolución y señal configurables
• Diversos acoplamientos disponibles

Wet Line
58 6
10
9,525 (3/8")
12
15
15,875 (5/8")
hasta 10.000
impulsos/rotación
• IO-Link
• Resolución y señal configurables
IP67
• Diversos acoplamientos disponibles

 

Performance Line

Los encóders de la gama Performance Line integran un sistema de evaluación de señales para la supervisión de la velocidad de rotación, para funciones de conteo y para la detección del sentido de giro. Proporcionan un sencillo ajuste y una indicación del valor de posición a través de la pantalla y los botones, así como un menú intuitivo. Los datos de diagnóstico y de parámetros se transmiten de forma segura a través de IO-Link. ¡Ya están listos para Industria 4.0!

Modo codificador rotatorio

  • Indicación de la posición a partir de la resolución configurada a través de IO-Link

Modo contador

  • El equipo cuenta hasta el valor máximo configurado a través de IO-Link (p. ej. 9999).

Modo monitor de velocidad de rotación

  • Revoluciones por minuto [r.p.m.] / frecuencia [Hz]

Basic Line

Versión económica sin pantalla

  • Indicación de la posición a partir de la resolución configurada a través de IO-Link
  • Salida del cable axial o radial
  • Programable
  • Resolución (de 2 a 10.000 impulsos)
  • Salida TTL o HTL
  • Sentido de conteo (en el sentido de las agujas del reloj/en el sentido contrario a las agujas del reloj)

Wet Line

Los encóders incrementales de acero inoxidable de ifm permiten prolongar los intervalos entre mantenimientos en aplicaciones con entornos agresivos, como por ejemplo, en la sincronización de cintas transportadoras. El elevado grado de protección IP 67 los capacita para su uso en zonas húmedas de la industria alimentaria.

  • Durabilidad gracias al resistente acero inoxidable y a la alta estanqueidad en la zona del eje
  • Etiqueta grabada por láser de buena legibilidad
  • Versiones con eje macizo (con brida de fijación/sincrónica) o con eje hueco
  • Sencilla comunicación a través de IO-Link
  • Conexión M12 orientable de uso radial y axial